PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
信号アイソレータ
2835244
PI 3方向出力アイソレータ、出力パワー制限(EEX-nL)、設定可能な出力/入力付き、アナログ信号を電気的に絶縁
製品の詳細
| 製品ライン | 絶縁信号変換器 |
| アプリケーション | アナログOUT |
| スパン調整 | ± 4 % |
| ゼロ点調整 | ± 4 % |
| 制限周波数(3 dB) | 30 Hz |
| テスト電圧出力/電源 | 1.5 kV AC |
| テスト電圧入力/出力 | 1.5 kV AC |
| テスト電圧入力/電源 | 1.5 kV AC |
| ステップ応答(10~90%) | 11 ms |
| 最大温度係数 | 0.0075 % |
| 最大送信エラー | 0.1 % (終端値、20℃時) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V ... 30 V |
| 通常電流消費 | 35 mA (DC 24 V/20 mA時) |
| 最大消費電流 | 50 mA |
| 電力損失 | 通常 0.84 W (DC 24 V/20 mA時、最大1.2 W) |
| 信号 | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V (他の設定は発注時に指定) |
| 最大電圧入力信号 | 30 V |
| 最大電流入力信号 | 50 mA |
| 電圧入力抵抗 | 240 kΩ |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 信号 | |
| 出力内容 | 電力制限あり |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V (他の設定は発注時に指定) |
| 最大電圧出力信号 | 15 V |
| 最大電流出力信号 | 45 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 5 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 18 V |
| 最大出力電流Io | 140 mA |
| 最大出力電力Po | 1.9 W |
| EEXの仕様 | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 8 mH / 35.9 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4 mH / 8.9 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 410 µH / 1.3 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 108.6 mm |
| 奥行き | 145 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (垂直アセンブリ) |
| -20 °C ... 50 °C (水平アセンブリ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 80 °C |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 50 082-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 50081-2 |
| アイテム番号 | 2835244 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 93 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |