MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - 入力絶縁信号変換器
2811569

絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、スプリングケージ接続、SIL。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

前面のDIPスイッチで1600種類以上の信号変換を設定可能
ゾーン2への設置を許可
SIL 2まで EN 61508に準拠
標準アナログ信号を絶縁、フィルタリング、増幅、変換するアナログ絶縁信号変換器
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)
アクティブまたはパッシブ出力
設定可能な入力および出力信号、双極電流と電圧信号を含む
電源状態インジケータ
19.2 ... 253 V AC/DCの幅広い電源
3方向電気的絶縁