WMS 25,4 (EX40)R BK CUS
-
収縮チューブ
0800732
収縮チューブ、 ロール、 黒、 ケーブル径範囲: 8.5 ... 25.4 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30000 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm
製品の詳細
製品ライン | 収縮チューブに印字 |
型式 | 収縮チューブ |
マーキング | |
印字 | ユーザー定義 |
識別テクノロジ | ロール用熱転写 |
幅 | 40 mm |
長さ | 15 m |
外形寸法 | |
外径 | 8.5 mm ... 25.4 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 40 mm |
テキストフィールドの高さ | 30000 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
部材 | ポリオレフィン |
ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
収縮率 | 3:1 |
コンポーネント | ハロゲンフリー |
収縮温度 | > 85 °C |
ケーブル外径 | 8.5 mm ... 25.4 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
スクラッチ耐性試験 | |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -55 °C ... 125 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 5 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 0800732 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG8126 |
GTIN | 4046356628679 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.422 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.363 g |
関税率 | 49119900 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
個々のラベルは、最長30 mmまでご注文いただけます。
UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531