SCC 5
-
シールド接続クランプ
1019420
シールド接続クランプ、 極数: 1、 接続方式: スプリング接続方式、 取付けタイプ: 中性バスバー、 色: 黒
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | シールド接続クランプは、ケーブル/電線のストレインリリーフには使用しないでください。 |
| 保護電線の接続には使用しないでください。 | |
| 製品の種類 | シールド接続クランプ |
| 極数 | 1 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0 W |
| 接触抵抗 | < 0.001 Ω |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 40 mm |
| 幅 | 9 mm |
| 高さ | 26.8 mm |
| 奥行き | 23.9 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | CTI 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| ケーブル外径 | 2 mm ... 5 mm |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | 中性バスバー |
| アイテム番号 | 1019420 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 20 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE7522 |
| GTIN | 4055626505657 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.5 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002020 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EML (10X7)R - ラベル 0816663
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
AB-SK TOP - サポートブラケット 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - サポートブラケット 3062074
-
AB-SK - サポートブラケット 3025341
-
AB-SK 65 - サポートブラケット 3026489
-
AB-SKS 60 - サポートブラケット 3240223
-
AB-SK-D TOP - サポートブラケット 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - サポートブラケット 3062087
-
AB-SK 65-D - サポートブラケット 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - サポートブラケット 3040889
-
AB/SS - サポートブラケット 0404428
-
AB/SS-M - サポートブラケット 3025888
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - サポートブラケット 3213111
-
EMC SET SKH 134/134 - シールド接続クランプ 3213247
特長
便利な片手取付け
最大20 mmのケーブル径に対応するシールドクランプ
最新のスプリング技術で振動から保護
広い表面積のシールド接続のため伝送インピーダンスが低い
高い耐腐食性
ケーブル指定用の独自のマーキング面
コンポーネントとして、防爆エリアの電気機器に関する指令や規格の要件に準拠してシールド接続の認証を取得することはできません。このように、シールド接続クランプは適切な認証やマーキングがなくても防爆エリアで使用できます。