ZVIOK 1,5 - イニシエータ/アクチュエータ端子台
3006506

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段目、2段目、3段目接続右, 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 4段目, 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品