EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
センサ/アクチュエータ断路端子台、 上段はヒューズまたは絶縁プラグ用、中段は電位分岐用、挿入ブリッジ付き、下段はPE接続付き、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 15 A、 接続数: 3、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 濃いグレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||