端子台アクセサリ
ATP-TB/3 - 仕切り板
ATP-TB/3
-
仕切り板
3246959
仕切り板、 奥行き: 56 mm、 幅: 2 mm、 高さ: 83 mm、 色: 濃いグレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
2 mm
終端板の幅
2 mm
高さ
83 mm
奥行き
56 mm
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3246959
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ1X
GTIN
4046356706230
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.82 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.82 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400