端子台アクセサリ
INB IO 10-6 GY - 挿入ブリッジ
INB IO 10-6 GY
-
挿入ブリッジ
3246917
挿入ブリッジ、 接続ポイントでブリッジ、端子台ハウジングに取付け、 極数: 10、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
10
電位
10
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
Cu
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3246917
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ2X
GTIN
4046356706179
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.43 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.43 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.078 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ