SAC-8P-MS/ 0,4-285/FS SH SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1403360
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR、高柔軟性、グレー RAL 7001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.4 m、ツイストペアケーブル
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 8 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 8 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 0.4 m |
PUR、灰、シールド対応 [285] | |
寸法図 |
|
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PUR、灰、シールド対応 [285] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 4x 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
1x 0.25 mm² (ドレインワイヤ) | |
ケーブル外径 | 7.60 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PES |
単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 85 % |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 350 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動 | 57 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 100 mm、 移動距離: 1.2 m、 移動速度: 1.4 m/s、 加速度: 2 m/s² |
耐油性 | 耐油性および耐薬品性 |
その他の耐性 | 耐オゾン、耐紫外線 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐摩耗性 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
アイテム番号 | 1403360 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CMA |
GTIN | 4046356649025 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 61.72 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 61.72 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |