SAC-5P-MS/0,8-PUR/AD-2L 12W3
-
センサ/アクチュエータケーブル
1407883
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 2点、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、配線: 未配線、ケーブル長: 0.8 m
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 (M12プラグコネクタ) |
状態表示 | LED 2点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 5 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ AD(圧力スイッチ) |
極数 | 5 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | 未配線 |
導体の長さ | 0.8 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 大部分が耐油性 |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) | |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-15 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
バルブコネクタ | |
標準割当て | バルブコネクタ |
標準/仕様 | EN 175301-803 |
アイテム番号 | 1407883 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1DKA |
GTIN | 4046356784641 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 64.416 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 64.416 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - ネジインサート 1212582
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432