SAC-5P-M12MR/2,0-PVC B-L
-
センサ/アクチュエータケーブル
1431610
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 60 V |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 2 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 51 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 5x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.45 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒、緑-黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの5線が芯線に |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
UL 758/1581 FT1準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(90℃時) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1431610 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AF1CDA |
GTIN | 4046356506298 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 115.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 109.42 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全