SAC-4P-MS/1,5-PUR/M8FS SCO NLM
   - 
  センサ/アクチュエータケーブル
    
      1424282
      
      
    
  
      センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M8、ケーブル長: 1.5 m、カスタム指定
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
        SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
        フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル