SAC-4P-M12MS/ 0,3-511/M12FR FB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1552667
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVCベースの特殊混合、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 食品加工産業 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | ステンレス |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 0.3 m |
PVC黒FDA [511] | |
寸法図 |
|
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒FDA [511] |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.52 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVCベースの特殊混合 |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1500 V |
耐油性 | 耐油性 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
シリコンフリー | |
特殊な性質 | FDA準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1552667 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CCA |
GTIN | 4046356156004 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 30.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 30.7 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |