SAC-4P-10,0-PVC/M12FS SH VA
-
センサ/アクチュエータケーブル
1401319
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | ステンレス |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 10 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 52 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
シリコンフリー | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
アイテム番号 | 1401319 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CJA |
GTIN | 4046356548694 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 545.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 535.2 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 8.37 kg CO2e |