SAC-3P-MS/0,4-PVC/B-1L-Z 180
-
センサ/アクチュエータケーブル
1434876
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.4 m、180度仕様
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ B (10 mm) |
極数 | 3 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | Zダイオード |
導体の長さ | 0.4 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
シールド用 | なし |
UL AWLスタイル | 2464 |
ケーブル重量 | 38.6 kg/km |
ケーブルタイプ | PVC黒 |
ケーブル種類(略記) | PVC |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
芯線絶縁材質 | PVC |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
テスト電圧、ケーブル | 1200 V |
ケーブル抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
使用周囲温度 | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
バルブコネクタ | |
標準割当て | バルブコネクタ |
標準/仕様 | EN 175301-803 |
アイテム番号 | 1434876 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1DLA |
GTIN | 4063151807870 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 45.889 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
SCIP | e3c6b544-3b1b-46ed-b9d9-bc9deead1b2c |