SAC-3P-M8MR/0,5-PVC/M8FS4331BK - センサ/アクチュエータケーブル
1056902

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、ケーブル長: 0.5 m、黒のグリップ付き、特殊配線:4-3;3-1;ピン1 ブランク圧着、ピン4 ブランク圧着、特殊配線、カスタム指定

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全