SAC-3P-M12MS/ 4,4-PUR/M 8FS SH
-
センサ/アクチュエータケーブル
1539017
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M8、ケーブル長: 4.4 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M8 |
極数 | 3 |
導体の長さ | 4.4 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 26 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 3x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.35 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.50 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
光シールドカバー | 80 % |
最大導体抵抗 | 最大 79 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 3000 V |
最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
最小曲げ半径、可動 | 44 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥2000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1539017 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1CIA |
GTIN | 4046356076074 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 174.98 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 173.3 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |