SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-S - センサ/アクチュエータケーブル
1669123

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.6 m

製品の詳細








互換性のある製品