SAC-2P-M12MR/1,13PUR/SUSFS NL
-
センサ/アクチュエータケーブル
1092860
センサ/アクチュエータケーブル、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 メス ストレート Superseal クリップ式、ケーブル長: 1.13 m、カスタム指定
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | シリコン |
ハウジング材質 | PA |
コンタクト材質 | PhCuSn |
コンタクト表面材質 | ニッケルメッキ |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート Superseal クリップ式 |
ロッキングタイプ | クリップ式 |
導体の長さ | 1.13 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 33 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 2 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 42x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 2x 0.75 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.69 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、青 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
厚さ、外部シース | ≥ 0.38 mm |
全ツイスト | 2線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
最小曲げ半径、可動 | 48 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 48 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(水平) |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
DIN EN 60332-2-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
UL 758、168 hに準拠、60 °C時 | |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
特殊な性質 | フレキシブル |
フレキシブルケーブル管対応 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
アイテム番号 | 1092860 |
梱包単位 | 85 pc |
最低注文数 | 85 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CCA |
GTIN | 4055626909349 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |