SAC-12P-MS/ 2,0-PUR/MS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1339168
センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 12 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 1.5 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 12 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 12 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 2 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 17 kg/km |
極数 | 12 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 12x 0.14 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 7.20 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、黒、紫、グレー/ピンク、赤/青 |
全ツイスト | 12線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 142 Ω/km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 1500 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 36 mm |
最小曲げ半径、可動 | 72 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 54 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN EN 50267-2-1に準拠 |
難燃性 | UL VW1準拠 |
DIN EN 60332-1-2 | |
耐油性 | EN 60811-2-1 |
その他の耐性 | EN 50525-2-21:2012-01 |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | 粘着力が弱い表面 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1339168 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CGA |
GTIN | 4063151642686 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 150 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 150 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |