SAC-12P-MS/ 1,0-PUR/MR SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1486790
センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、上 プラグ エルボー M12 SPEEDCON、ケーブル長: 1 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用