SAC-12P-FS/20,0-PVC/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1264048

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PVC、黒 RAL 9005、メス ストレート M12 SPEEDCON、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、ケーブル長: 20 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用