SACB-4/ 8-C
   - 
  分岐ボックス
    
      1692860
      
      
    
  
      分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 4、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
        省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
        柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き