SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR
-
マスターケーブルリング
1503357
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールド無、材質はPUR/PVC、11極、0.50 mm2x8および1.00 mm2x3、長さ:50 m
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールド無、材質はPUR/PVC、11極、0.50 mm2x8および1.00 mm2x3、長さ:50 m