IPD SEAL W32 4X5 - ハトメ
1805907

シール、コネクタ用、製品シリーズ:IPD、多重シールインサート、ドリル穴:4、ドリル穴径:5 mm、IPD ... 5P2,5 ...、IPD ... 5F2,5 ...と互換性あり

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転