IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK - パネル貫通
1047363

パネル貫通、 直接接続、接続方式: 単線/ プッシュイン式、極数: 4+PE、 M25、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、450 V、16 A、黒、ケーブル外径: 7 mm ... 11 mm および 11 mm ... 16 mm、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m

製品の詳細









特長

便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
工具不要のPush-in式接続テクノロジで、すばやく簡単に配線
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置