IPD WD 5P2,5 M25 GY - パネル貫通
1047344

パネル貫通、 直接接続、接続方式: プッシュイン式/ プッシュイン式、極数: 4+PE、 M25、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、600 V、20 A、ライトグレー、ケーブル外径: 7 mm ... 11 mm および 11 mm ... 16 mm

製品の詳細









特長

便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
工具不要のPush-in式接続テクノロジで、すばやく簡単に配線
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置