VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40049992UL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 単線のみ | 600 V | 17 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 17 A | - 14 | |