PT 2,5/ 5-5,0-H 1PA
-
ねじ接続式小型端子台
1711161
プリント基板端末、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: PT 2,5/..-H、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1。 棒端子使用時、250 Vはサージ電圧カテゴリ/汚染度II/2の組合せ時のみ。
製品の詳細
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | PT 2,5/..-H |
製品ライン | COMBICON Terminals M |
極数 | 5 |
ピッチ | 5 mm |
接続数 | 4 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 4 |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
電位あたりのはんだピン | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 32 A |
定格電圧UN | 400 V |
定格電圧(III/3) | 250 V |
定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
定格電圧(III/2) | 400 V |
定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
定格電圧 (II/2) | 630 V |
定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
接続技術 | |
タイプ | プリント基板用端子台 |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
電線接続 | |
接続方法 | 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 20 ... 10 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
剥き線長さ | 6.5 mm |
締付けトルク | 0.45 Nm ... 0.5 Nm |
取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (3 - 12 µm Sn) |
金属表面接続ポイント(下地) | ニッケル (1.5 - 4 µm Ni) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (3 - 12 µm Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(下地) | ニッケル (1.5 - 4 µm Ni) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
アプリケーションノート | 安全な電線接続のために、必ず指定した締め付けトルクを守ってください。しかし2極や3極のプリント基板用端子台の場合は、各コンタクトポイントである個々のはんだピンではその力に耐えられないことがあります。よって電線接続の際は端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります。 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 5 mm |
高さ [h] | 13.5 mm |
長さ[l] | 9 mm |
基板上高さ | 13.5 mm |
はんだピン長さ[P] | 4.1 mm |
ピン寸法 | ø 1 mm |
プリント基板設計 | |
ピンピッチ | 5 mm |
穴径 | 1.3 mm |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.5 mm² / 単線 / > 20 N |
0.5 mm² / フレキシブル / > 20 N | |
4 mm² / 単線 / > 60 N | |
4 mm² / フレキシブル / > 60 N |
温度上昇試験 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
要求温度上昇試験 | 周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
短時間耐電流 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 250 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 3 mm |
最小沿面距離(III/3) | 3.2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 400 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 3 mm |
最小沿面距離(III/2) | 3 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 630 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 3 mm |
最小沿面距離(II/2) | 3.2 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 5 s |
経年劣化 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
アイテム番号 | 1711161 |
梱包単位 | 100 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AAMFNA |
GTIN | 4055626289212 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.12 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.064 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: N/A) |
SCIP | 70f41535-cf1b-4ea5-8d0c-1051572e9d06 |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.089 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
端子台スペースが広く端子台容量が高い
2本の電線を接続可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能