SBS 6:FORTL.ZAHLEN - 端子台マーキング用マーキングカード
1007028

端子台マーキング用マーキングカード、 カード、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 前面1-10、背面11-20、または前面21-30、背面31-40など、 取付けタイプ: ラッチ、 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 6 mm、 個別ラベル数: 250、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 6.1 mm

製品の詳細








互換性のある製品