SACC-CIP-M12FS-4P SMD-SPX
-
サンプルセット
1239194
サンプルセット、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、SMD、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 製品ライン | コンタクトインサート |
| 極数 | 4 |
| シールあり | あり |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 接続方法 | SMD |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級(プラグ挿入時) | IP67 (正しく挿入して固定した場合) |
| 保護等級(プラグ非挿入時) | IP65 (非挿入時、追加のOリングシールでデバイスに) |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 105 °C (メカニカルな動作なし) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1239194 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQXAA |
| GTIN | 4063151421267 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.692 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - ハウジング用、ネジ接続 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - ハウジング用、ネジ接続 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - ハウジング用、ネジ接続 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - ハウジング用、ネジ接続 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - ハウジング用、ネジ接続 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - 固定スリーブ 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - 固定スリーブ 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - 固定スリーブ 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - 固定スリーブ 1419567