多機能セーフティリレーPSR-UNI-Lは産業用アプリケーション向けの柔軟な安全ソリューションです。 非常停止、安全ドア、ライトカーテンなどさまざまな安全装置を監視できます。 設定可能なため、個別の要件にも適用できます。
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
セーフティリレー
1487644
設定可能なセーフティリレー、多機能、最大SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、センサ回路x 2、1または2チャネルで動作、自動または手動のモニタ付きスタート、安全出力2点x 2、信号出力x 2、US = 24 V DC、プラグインPush-in式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品シリーズ | PSRuni |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ライトカーテン | |
| ソレノイドスイッチ | |
| 2ハンドコントロール | |
| 安全シャットオフマット | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (論理パスと安全出力間) |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 100 ms (自動/手動リセット) |
| < 500 ms (安全シャットオフマットの操作) | |
| Usでの標準起動時間 | 1 s (A1で制御時、A1/A2からの関連制御不可) |
| 通常復旧時間 | < 25 ms (センサ回路経由でオンデマンド) |
| < 85 ms (安全シャットオフマットの操作) | |
| < 25 ms (A1で要求時:A1/A2からの無効指定不可) | |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | 500 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
| > 100 ms (手動スタート中のセンサ回路動作後の有効時間) | |
| > 500 ms (安全シャットオフのマット動作における手動スタート中のセンサ回路動作後の有効時間) | |
| 開始パルス長 | 最小 500 ms (自動リセット) |
| 規準状態での最大損失電力 | 9.15 W (US = 30 V時、IL² = 144 A²、設定済み機能:モード1 = 2、 モード2 = 2) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 定格制御電流IS | 通常 65 mA (センサ回路と起動回路を内部制御する場合) |
| 通常 45 mA (センサ回路と起動回路を外部制御する場合) | |
| 電力消費、US時 | 通常 1.32 W |
| 突入電流 | 通常 35 A (Δt = 25 µs、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (ロジック) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| デジタル: 論理 (I1.1、I1.2、I2.1、I2.2) | |
| 入力内容 | セーフティ関連 |
| IEC 61131-2タイプ3 | |
| 入力数 | 4 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 突入電流 | < 45 mA (通常Δt <50 µsでUS使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 3 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 最小 50 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| < 1 ms (テストパルスレート>100 msで高テストパルスが可能) | |
| 同時 | ∞(2チャンネル配線)、5 s(非等価配線)、0.5 s(両手操作) |
| 制限周波数 | 最小 0 Hz |
| 最大 0.1 Hz | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | バリスタ |
| 消費電流 | 3.5 mA (通常US使用時) |
| デジタル: 起動回路 (S34、S36) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| IEC 61131-2タイプ3 | |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 突入電流 | < 45 mA (通常Δt <50 µsでUS使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 3 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 最小 50 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| 制限周波数 | 最小 0 Hz |
| 最大 0.1 Hz | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | バリスタ |
| 消費電流 | < 3.5 mA (通常US使用時) |
| リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34、43/44) | |
| 出力内容 | セーフティ関連 |
| 直列にそれぞれ2a接点、遅延なし、フローティング | |
| 出力数 | 4 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| 接点材質 | AgCuNi +0.2 µm ... 0.4 µm Au / AgSnO2 +0.2 µm Au |
| スイッチング電圧 | 最小 10 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 144 A2 (K1 = 72 A²、K2 = 72 A²、ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: M1、M2 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| 出力数 | 2 |
| 電圧 | 通常 (US - 2,5 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
| 抵抗性負荷 | 最小 192 Ω (100 mA、最大) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| 短絡保護 | あり |
| 放電回路 | いいえ |
| クロック: T1、T2 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| 出力数 | 2 |
| 電圧 | 通常 (US - 2,5 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| 短絡保護 | あり |
| 導体の長さ | 入力参照 |
| 放電回路 | いいえ |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 状態表示 | LED x 4(緑、黄、赤) |
| 定格電圧表示 | LED x 1(緑、黄、赤) |
| エラー表示 | LED(赤)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 107.9 mm |
| 奥行き | 111.7 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1487644 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 222.21 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 199.82 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
2つの独立した回路
ローカルで設定可能
clipx ENGINEER機器のパラメータ化によるコンフィグレーションヘルプ
1チャネルおよび2チャネル制御
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
わずか22.5 mmの低背型ハウジング