PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
セーフティリレー
1217839
非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー×35のセット、SIL 3またはEN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、自動または手動でリセット、0.1秒~30秒の遅延でドロップアウトの2a接点、プラグインねじ接続式端子台
製品の詳細
互換性のある製品
特長
手動監視、自動起動
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
1チャネルおよび2チャネル制御
固定遅延時間0.1 s ... 30 s
設定時間の不正操作防止用保護ラベル(PSR-ESD-300)または不正操作を電子的に保護(PSR-ESD-30)
ディレイなし接点3点まで、ドロップアウトディレイ接点2点まで
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3