PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
-
セーフティリレー
2981800
非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー、最大SIL 3またはCat. 4/PL eまで対応、EN ISO 13849準拠、自動または手動でリセット、0.1秒~30秒の遅延でドロップアウトの2a接点、プラグインねじ接続式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ディレイなし接点3点まで、ドロップアウトディレイ接点2点まで
手動監視、自動起動
EN ISO 13849-1準拠のCat. 3/4およびPL d/e、EN IEC 62061準拠のSIL 3、IEC 61508準拠のSIL 3
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
1チャネルおよび2チャネル制御
設定時間の不正操作防止用保護ラベル(PSR-ESD-300)または不正操作を電子的に保護(PSR-ESD-30)
固定遅延時間0.1 s ... 30 s