AXL F PSRTD8 1F
-
セーフティモジュール
1374265
Axioline F、 温度記録モジュール、機能安全、抵抗式温度センサ用入力、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、安全アナログ入力: 8 (1チャネル割当て)、4 (2チャネル割当て)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
1チャネル専用安全入力8点
2チャネル専用安全入力4点