UL 認証
認証ID: E468743-20230808| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 汚染度2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| UL 2237に準拠 | 250 V | 16 A | - 14 | |
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、4-極、筐体取付オスコネクタ、 ストレート、 M12-標準、L-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 2.50 mm2、 PEXばら線
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 汚染度2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| UL 2237に準拠 | 250 V | 16 A | - 14 | |