SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/2,0-US - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1329943

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、5-極、筐体取付オスコネクタ、 ストレート、 M12-標準、K-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 2 m、 2.50 mm2、 PEXばら線

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続