UL 認証
認証ID: E468743-20230808定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、5-極、筐体取付メスコネクタ、 ストレート、 M12-標準、L-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 2.50 mm2、 PEXばら線
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |