SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1541733

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ソケット、 ストレート、 M8、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.25 mm2、 PVCばら線

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計