SACB-8/16-SC SCO P - 分岐ボックス
1452974

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし

製品の詳細









互換性のある製品



特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き