SACB-4/ 4-C SCO - 分岐ボックス
1516849

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、拡張要件、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし

製品の詳細









特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き