SAC-HZ-3P-M12MR/0,5-542/M12FRSH
-
センサ/アクチュエータケーブル
1409494
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.5 m
製品の詳細
| 概要 | このケーブルアッセンブリはUL/cUL listedで、Class I、Divison 2 (CID2)の過酷な環境で使用します。 |
| アプリケーション | 過酷な環境向けUSケーブル |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 部材 | TPE-U (ヒューズクリップ) |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 外部シース素材 | PVC |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ エルボー M12 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス エルボー M12 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| PVC、黄、105℃ [542] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 40 kg/km |
| UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.03 mm |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | 最大 50.5 Ω/km (20 °C) |
| 絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
| 最小曲げ半径、可動 | 63 mm |
| 難燃性 | FT4 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 特殊な性質 | UL標準PLTCおよびITC |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ヒューズクリップ) | -40 °C ... 65 °C (ヒューズクリップ) |
| 適合/認証 | |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1409494 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017389 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |