SAC-6P-M 8FS SH/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1522435

センサ/アクチュエータケーブル、6-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド