SAC-5P-1,5-600/M12FR-3L HD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1404057
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、あり LED 3点、ケーブル長: 1.5 m、ハイジェニック仕様、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 食品加工産業 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
シーリング材 | FKM |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PP |
ねじ式接続の素材 | ステンレス |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V DC |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | LED 3点 |
状態表示あり | あり |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 1.5 m |
ハロゲンフリーPP灰色 [600] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 34 kg/km |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | ハロゲンフリーPP灰色 [600] |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 5x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.00 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PP-EPDM |
外部シース、色 | グレー RAL 7035 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒、灰 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 55 mm |
最大導体抵抗 | 58 Ω/km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 25 mm |
最小曲げ半径、可動 | 50 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±270 °/m、 ねじり回数: ≥4000000、 ねじり頻度: 最大25 ねじり回数/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
その他の耐性 | 耐常温曲げおよび耐常温衝撃 (DIN EN 60811-1-4(-40 °C)に準拠) |
特殊な性質 | FDA準拠 FDA 21 CFR 177.2600に準拠 |
耐屈曲性 | |
フレキシブルケーブル管対応 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
標準割当て | 材質の適合 |
標準/仕様 | FDA 21 CFR 177.2600 |
アイテム番号 | 1404057 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CDA |
カタログのページ | ページ 143 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356677950 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 68.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 57.2 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 1.199 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すべての金属露出部で腐食保護のためにステンレスタイプ1.4404を使用
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利