UL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
電源ケーブル、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: T、上 メス エルボー M12、キーイング: T、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、12 A/63 Vまでの直流電流用
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |