SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR P - センサ/アクチュエータケーブル
1442379

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
軽量化 – コネクタのローレットは軽いプラスチック製