UL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.6 m、ロボットおよびドラッグチェーン用
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |