SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1406492
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出