SAC- 1,5/0,15-116/2XBI-1L-Z
-
ダブルバルブコネクタケーブル
1458389
ダブルバルブコネクタケーブル、4-極、PUR/PVC、黒、片側フリー、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m、バルブプラグの距離: 0.15 m
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.6 Nm |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
バルブコネクタ特性 | |
固定ネジ | M3 x 29 |
パルス電力 | 40 W (100 µs矩形波パルス時) |
端子電圧 | 70 V (定電流2 mA時) |
逆電圧 | 50 V |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 50 |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ BI (11 mm) |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | Zダイオード |
接続3 | |
タイプ | バルブコネクタ BI (11 mm) |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | Zダイオード |
導体の長さ | 1.5 m |
0.15 m | |
PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 57 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] |
導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 4x 0.75 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.30 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、緑/黄 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ半径、固定 | 63 mm |
難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
UL FT-2に準拠 | |
使用周囲温度 | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
アイテム番号 | 1458389 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1DIA |
GTIN | 4046356638821 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 151.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 151.8 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - ネジインサート 1212582
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
効率的:1本の接続ケーブルで2か所接続できる制御バルブ
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利