EV-T1CCS-M4X20-C
-
修理キット
1288247
CHARX connect standard、CCSタイプ 1、修理キット、アクセサリ、ネジ取付け、ハウジング: 黒、DCコンタクトの前面部を内蔵したDCコンタクトホルダ付き、IEC 62196-3、SAE J1772
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全製品
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易